Пневморозподільник VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L
8034958
GTIN 4052568284244
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2800 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний