Пневморозподільник VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L

8034966

GTIN 4052568284329

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2400 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний