Пневморозподільник VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN 4052568284350

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2900 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний