Пневматичний розподільник VUWS-LT30-T32H-M-G38

8036720

GTIN 4052568429942

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1600 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Пневматичний