Давач витрати SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12

8036871

GTIN 4052568285272

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
32 l/min
Робоче середовище
Рідкі середовища - Вода - Нейтральні рідини
Робочий тиск
0 bar - 12 bar
З'єднання для рідини
Внутрішня різьба G1/2
Напрям потоку
Однонаправлений - P1 -> P2