Давач витрати SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036888

GTIN 4052568285425

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
32 l/min
Робоче середовище
Рідкі середовища - Вода - Нейтральні рідини
Робочий тиск
0 bar - 12 bar
З'єднання для рідини
Підключення по стороні користувача
Напрям потоку
Однонаправлений - P1 -> P2