Клапан плавного пуску/швидкого вихлопу MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
8038492
GTIN 4052568285753
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4300 l/min
Робочий тиск
3.5 bar - 10 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний