Пневморозподільник VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L
8039187
GTIN 4052568285838
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, під'єднання 4 під тиском, 2 вихлоп
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
850 l/min
Пневматичний порт 1
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Спосіб приведення в дію
Електричний