Фітинг QS-G3/4-22
8040613
GTIN 4052568286118
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 22 мм
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 14 bar
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 80 °C
Номінальний розмір
20 mm