Пропорційний дросель VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2
8041714
GTIN 4052568286149
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний дросель
Пневматичний порт 1
G3/8
Діапазон регулювання витрати
20 l/min - 1000 l/min
Діапазон аналогового вхідного сигналу
0 - 10 V
Потужність струму на вихід
100 mA