Пропорційний дросель VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
GTIN 4052568286156
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний дросель
Пневматичний порт 1
G3/8
Діапазон регулювання витрати
30 l/min - 1500 l/min
Діапазон аналогового вхідного сигналу
4 - 20 mA
Потужність струму на вихід
100 mA