Пневморозподільник VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C

8041900

GTIN 4052568434779

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
130 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний