Пневморозподільник VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C
8041959
GTIN 4052568434809
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
490 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний