Пневморозподільник VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C

8041968

GTIN 4052568434892

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
470 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний