Пневморозподільник VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C

8041970

GTIN 4052568434915

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний