Пневморозподільник VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S
8042542
GTIN 4052568286743
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
180 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний