Пневморозподільник VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S
8042544
GTIN 4052568286767
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
195 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M5
Спосіб приведення в дію
Електричний