Пневморозподільник VUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S
8042551
GTIN 4052568286811
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
340 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
M7
Спосіб приведення в дію
Е лектричний