Пневморозподільник VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S
8042558
GTIN 4052568286866
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний