Пневморозподільник VUVG-BK10-M52-AT-F-1R8L-S
8042559
GTIN 4052568286873
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію