Пневморозподільник VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S
8042564
GTIN 4052568286910
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
660 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Еле ктричний