Пневморозподільник VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
8042566
GTIN 4052568286927
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
570 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний