Пневморозподільник VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S
8042570
GTIN 4052568286958
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
350 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний