Пневморозподільник VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S

8042571

GTIN 4052568286965

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
380 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний