Пневморозподільник VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S
8042572
GTIN 4052568286972
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
380 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний