Комбінація блоків підготовки повітря MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN 4052568287016
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1600 l/min
Діапазон регулювання тиску
4 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm