Комбінація блоків підготовки повітря MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
8042670
GTIN 4052568287054
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4400 l/min
Діапазон регулювання тиску
4 bar - 7 bar
Ступінь фільтрації
40 µm