Пропорційний регулятор тиску VEAB-B-26-D12-F-A4-1R1
8046266
GTIN 4052568294465
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
Фланець
Електричне підключення
M8x1 - Роз'єм - Згідно EN 60947-5-2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3
4 l/min