Пропорційний регулятор тиску VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
8046268
GTIN 4052568294489
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
Фланець
Електричне підключення
M8x1 - Роз'єм - Згідно EN 60947-5-2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
13 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3
12 l/min