Пропорційний регулятор тиску VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1

8046272

GTIN 4052568294526

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
Фланець
Електричне підключення
M8x1 - Роз'єм - Згідно EN 60947-5-2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4.5 l/min
Стандартна номінальна витрата 2-3
3 l/min