Розподільник з роликовим важелем VMEF-RT-M32-M-G14
8047095
GTIN 4052568294786
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
870 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm