З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1
8047670
GTIN 4052568287597
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема з'єдна ння ZC, метричний гвинт
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m