З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1
8047671
GTIN 4052568287603
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема з'єднання ZC, мет ричний гвинт
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
2.5 m