З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1
8047681
GTIN 4052568287702
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема з'єднання ZC, метричний гвинт
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
Схема підключення ZB, саморіз
Довжина кабелю
0.2 m