З'єднувальна лінія NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1

8047683

GTIN 4052568287726

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема з'єднання ZC, метричний гвинт
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Довжина кабелю
0.5 m