Пневморозподільник з поворотним важелем VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
GTIN 4052568646837
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm