Давач витрати SFAH-0.1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1
8058461
GTIN 4052568295431
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
0.1 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - азот
Робочий тиск
-0.9 bar - 10 bar
Напрям потоку
Однонаправлений