Давач витрати SFAH-0.5U-Q4S-PNLK-PNVBA-M8
8058464
GTIN 4052568295462
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
0.5 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - азот
Робочий тиск
-0.9 bar - 10 bar
Напрям потоку
Однонаправлений