\Давач витрати SFAE-2U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8
8058506
GTIN 4052568827717
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
2 l/min
Робоче середовище
Аргон - Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Вуглекислий газ - азот
Робочий тиск
-0.9 bar - 10 bar
Пневматичне з'єднання
Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм