Електромагнітна котушка VACF-B-K1-1-1-EX4-M
8059804
GTIN 4052568290238
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-жильний - Кабель з відкритим кінцем
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 4,36 W
Ступінь захисту
IP65