Електромагнітна котушка VACF-B-K1-1A-1-EX4-M
8059808
GTIN 4052568290276
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-жильний - Кабель з відкритим кінцем
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V AC: 50/60 Hz, потужність 3,85 VA
Ступінь захисту
IP65