Електромагнітна котушка VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
8059809
GTIN 4052568290283
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-жильний - Кабель з відкритим кінцем
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, потужність 5,0 VA
Ступінь захисту
IP65