Електромагнітна котушка VACF-B-K1-16B-1-EX4-M

8059811

GTIN 4052568290306

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
3-жильний - Кабель з відкритим кінцем
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, потужність 4,18 VA
Ступінь захисту
IP65