Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN 4052568290368
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
6.6 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67