Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060517
GTIN 4052568435707
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G1 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
47.4 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67