Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060518
GTIN 4052568435714
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка з різьбою G2 за DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
68.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67