Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Втулка різьбова G2 1/2 згідно DIN ISO 228
Швидкість потоку Kv
77.4 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67