Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060522
GTIN 4052568290412
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Різьбова муфта 1 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
21.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67