Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060525
GTIN 4052568435752
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
68.5 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 16 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67