Кутовий сідловий клапан VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN 4052568435769
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 1/2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
77.4 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 8 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67